К архивным публикациям СМИ

Новые последовательные серверы устройств и шлюзы

30.05.2017

Последовательные серверы устройств и шлюзы  

Многопортовые серверы устройств и преобразователи протоколов

Новый ассортимент приборных серверов и шлюзов упрощает интеграцию последовательных устройств в сети автоматизации на базе Ethernet.

Возрастающая дигитализация и объединение в сеть производственных установок требуют безопасной передачи данных. Для этого во все устройства было встроено 256-битное кодирование данных AES. Наряду с прозрачным преобразованием последовательных данных ASCII в телеграммы Ethernet программа также впервые регистрирует шлюзы для интеграции последовательных устройств в такие промышленные протоколы Ethernet, как Modbus-TCP или Ethernet/IP. Приборные серверы и шлюзы из нового ассортимента помогают переоборудовать существующие установки для соответствия стандарту Industrie 4.0, интегрируя последовательные устройства в Ethernet и интернет, не меняя концепцию установки и не отказываясь от нее.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.