К архивным публикациям СМИ

Прочные модули RJ45 для промышленных приложений

26.01.2017

Прочные модули RJ45 для промышленных приложений  

Новые гнездовые модули RJ45 компактного исполнения.

Phoenix Contact представляет новые компактные гнездовые модули RJ45 в промышленном исполнении.

Варианты для установки на монтажной рейке, а также для интеграции в существующие монтажные рамки для большого количества возможностей применения. Гнездовые модули подходят для использования в качестве соединительного модуля между двумя штекерами RJ45, а также для непосредственного подключения жестких и гибких проводников (AWG26 … 24). Все модели подходят для приложений 10GBASE-T, то есть для работы со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с по кабелям длиной 55 метров с соединительными модулями согласно CAT6 и до 100 метров с модулями присоединения кабеля согласно CAT6A.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.