К архивным публикациям СМИ

Компактные коммутационные панели для модулей RJ45

25.09.2017

Компактные 19-дюймовые коммутационные панели для RJ45  

Компактные 19-дюймовые коммутационные панели для RJ45

Новые 19" коммутационные панели Phoenix Contact обеспечивают высокую плотность монтажа благодаря возможности подключения 24 соединительных модулей RJ45 на единицу высоты.

Благодаря этому они подходят для формирования эффективной разводки для передачи данных в сфере автоматизации промышленных объектов и зданий. Коммутационные панели серого или черного цвета предназначены для подключения модулей на 10 Гбит/с. Соответствующие CAT6A гнездовые модули, которые приобретаются отдельно, предусматривают возможность подготовки без специального инструмента, простой фиксации в коммутационных панелях и индивидуальной маркировки при помощи маркировочных полос.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.