К архивным публикациям СМИ

Доступна новая версия CLIP PROJECT

27.06.2017

Доступна для скачивания седьмая версия CLIP PROJECT 8.7.

Доступны для установки новые версии CLIP PROJECT (Planning— 8.7.4119, Marking— 8.7.7951):

  • Загрузка обновлений непосредственно из CLIP PROJECT.
  • Просмотр артикулов на клеммной сборке.
  • Связь с интерфейсом EPLAN Pro Panel.
  • Контроль состояния и печати принтеров при соединении через TCP/IP (Ethernet) кабель.
  • Открытие файлов, сохранённых в более ранних версиях CLIP PROJECT Marking и CMS-Mark-Win.
  • Поворот проекта маркировки для печати на 360° (0°, 90°, 180°, 270°).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.