К архивным публикациям СМИ

Новый шинный интерфейс для контроллера EtherNet/IP

04.01.2016

Шинный интерфейс Axioline F для EtherNet/IP™  

Новые шинные интерфейсы для подключения Axioline F к контроллеру Ethernet/IP™

Теперь в наличии новый шинный интерфейс EtherNet/IP и системы ввода-вывода Axioline F от Phoenix Contact. Новые шинные интерфейсы с сертификатом ODVA объединяют систему ввода-вывода Axioline F и контроллер Ethernet/IP.

Благодаря встроенному коммутатору двух портов данный шинный интерфейс обеспечивает возможность простого построения топологии линия или звезда. Вращающийся кодировочный переключатель для быстрой настройки IP-адреса, а также простое обновление микро-ПО через TFTP дополняют характеристики нового шинного соединителя. Как и вся система ввода-вывода, новые шинные интерфейсы отличаются удобной разводкой при помощи технологии подключения Push-in. С ее помощью проводники питания без использования инструмента подключаются к клеммам модуля. Особенно высокая отказоустойчивость, а также стойкость к механическим нагрузкам, например, ударам до 30g, делают Axioline F надежной системой ввода-вывода.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.