К архивным публикациям СМИ

Локализация производства релейных модулей PLC INTERFACE

25.03.2019

Рады сообщить Вам о начале производства компактных релейных модулей серии PLC INTERFACE на заводе компании Phoenix Contact в России.

В программу локализации производства вошли 23 наиболее востребованных артикула релейных и базовых модулей серии PLC INTERFACE. Производимая в России номенклатура включает в себя:

  • универсальные электромеханические и полупроводниковые релейные модули;
  • модули реле с позолоченными контактами для маломощных нагрузок;
  • специальные версии изделий для подключения полевого оборудования (серия PLC SEN);
  • версии реле со встроенным фильтром защиты от наводок (серия PLC SO46);
  • ультракомпактные двухканальные релейные модули (серия PLC-2R).

В число локализованных изделий включены релейные модули с номинальным напряжением управления 24 В DC или 230 В АС, а на стороне контактной части доступны варианты с одним или двумя перекидными контактами.

Более подробно ознакомиться с номенклатурным рядом локализованных реле, а также узнать о преимуществах серии PLC INTERFACE Вы можете, перейдя по ссылке.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.