К архивным публикациям СМИ

Сервисные услуги по вашему заказу

28.02.2018

Компания Phoenix Contact предоставляет сервис от печати маркировки до создания электротехнических шкафов для самых различных отраслей.

Компания Phoenix Contact, являясь мировым лидером в производстве электротехнических изделий, на данный момент может предложить намного больше, чем стандартные артикулы из всей номенклатуры.

Наш собственный производственно-сервисный центр может производить следующие изделия:

- Печать заказной маркировки на клеммы, провода, оборудование. Вся маркировка наносится на материал лазерным принтером, а это самое высокое и неизменное качество маркировки. Маркировка, нанесенная лазерным принтером нестираемая, не подвержена воздействию ультрафиолета, не подвержена воздействию большого количествава химических веществ, в отличие от струйного и термотрансферного способа печати. Такая маркировка может находиться в самых жестких условиях! Самый простой способ заказа маркировки – это написать в свободной форме техническое задание (тип маркировки, шрифт, высота, положение символов и список маркировки в Excel или в текстовом виде).
Также задание на печать маркировки можно оформить в нашем программном обеспечении Clip Project (арт. 5146040).

- Нарезка стандартных DIN-реек, медных шин, как возможность заказать изделия под ваши требования, т.е. исключить неликвид на вашем складе и ускорить время производства.

- Создание кабельных сборок и разъемов – вы получаете готовое изделие одним артикулом. В результате сильно сокращается время на производство и отсутствие остатков на складе неиспользуемых частей.

- Производство клеммных сборок – это отсутствие необходимости для заказчика поддержания складского запаса по комплектующим для клеммных сборок, как следствие нет «замораживания» денежных средств. Сборка поставляется под одним артикулом, а вся маркировка сделана на лазерном принтере. Создание клеммных сборок на нашем производственно-сервисном центре дает вам возможность сократить время монтажа на объекте установки, сборки поставляются со всей необходимой документацией и данные изделия можно считать как решение для импортозамещения.

- Производство готовых шкафов и клеммных коробок в сборе - клеммные коробки можно назвать универсальным решением для соединения силовых и контрольных кабелей с возможностью размещения различных компонентов на DIN-рейку. Мы можем производить клеммные коробки в сборе с кабельными вводами из различных материалов (пластик, сталь, алюминий, нержавеющая сталь) для промышленного применения. Все элементы и компоненты клеммных коробок изготовлены ведущими производителями, что неизменно говорит об их качестве. Все коробки, произведенные в нашем производственно-сервисном центре, оснащаются всей необходимой документацией (чертеж, спецификация, паспорт и карта проверки).

- Сборка комплектов инструмента по вашему запросу. Вы можете заказать свой набор из 3-4х инструментов и при этом получить дополнительную скидку в 10% и футляр для инструмента в подарок. Главное, что в комплекте будет только необходимый вам инструмент.

Техническое задание на проработку любого из предоставляемого нами вида услуг можно выслать на общий e-mail info@phoenixcontact.ru

Для заказа клеммных коробок в сборе вы можете воспользоваться нашим опросным листом.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.