К архивным публикациям СМИ

Источники питания с защитой IP67

28.05.2019

Phoenix Contact представляет новинку - блоки питания для уличной установки. Изделия имеют пылевлагозащищенный корпус с цилиндрическими разъемами и широкий диапазон температур эксплуатации.

Источники питания серии TRIO POWER IP67 имеют прочный корпус со степенью защиты IP67. Диапазон температур эксплуатации от -25° до 70° С (пуск при -40° С) позволяет устанавливать их вне помещений без шкафа управления.

Подключение осуществляется через три разъема. Входное напряжение и сигнал DC OK подключаются с помощью разъемов M12, а силовой выход 24В / 20А – с помощью разъема М17. Заказные номера разъемов указаны в разделе «принадлежности» на странице изделия.

Источники питания имеют режим Dynamic Boost для запуска емкостных нагрузок: в течение 5 секунд устройство обеспечивает ток, в 1,5 раза превышающий номинальный. Габариты изделия 151 х 304 х 120 мм, масса – 3,7 кг.

Для заказа доступны 2 модели: однофазный и трехфазный источники питания с выходным напряжением 24В и током 20 А:

  • TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20 - 1039830
  • TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20 - 1039829
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.