К архивным публикациям СМИ

Корпуса для электроники для неблагоприятного окружения

18.02.2018

Прочные корпуса для электроники серии ECS  

Прочные корпуса для электроники серии ECS

Phoenix Contact представляет новые корпуса для электроники для особо неблагоприятных окружающих условий.

Прочные корпуса серии ECS класса защиты IP 69 подходят для широкого диапазона температур от -40 °C до +100 °C и надежно защищают встроенную электронику от физических воздействий. Поэтому корпуса для электроники являются идеальным решением для применения в помещениях и под открытым небом. Спектр применения прочных корпусов можно дополнительно расширить при помощи стандартизированных проходных деталей M20, технологий подключения печатной платы M12 и опциональных принадлежностей для настенного и мачтового монтажа.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.