К архивным публикациям СМИ

Сильноточные клеммы PTPOWER с зажимами Power-turn

24.06.2019

Сильноточные пружинные клеммы PTPOWER для 185 мм²  

Разводка цепей питания выполняется простым способом при помощи самой быстрой и удобной на сегодняшний день технологии присоединения.

Компания Phoenix Contact представляет сильноточные клеммы PTPOWER 185 с пружинной технологией быстрого подключения Power-turn.

Благодаря использованию клемм PTPOWER 185 от Phoenix Contact с запатентованной пружинной технологией Power-turn Вы можете быстро реализовать подключение кабелей сечением до 185 мм² при помощи отвёртки и встроенного поворотного элемента в клемме.

В качестве альтернативного метода можно присоединять кабели, используя технологию прямого подключения Push-in, без использования инструмента, если поворотный элемент находится в закрытом положении. Простой отвод проводов меньшего сечения выполняется при помощи дополнительных клемм-отводов, которые крепятся к основной силовой клемме на защелках. Гибкость монтажа обеспечивается за счёт поставки клемм PTPOWER для установки на монтажную DIN-рейку или с фланцевыми креплениями для установки силовых клемм непосредственно на монтажную плату.

Сокращение логистических расходов достигается благодаря использованию унифицированных принадлежностей системы CLIPLINE complete.

Подробнее ознакомиться с номенклатурой силовых пружинных клемм серии PTPOWER  можно по приведённой ниже ссылке.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Schnelle Leistungsverdrahtung mit PTPOWER

Mit den Federkraft-Hochstromklemmen PTPOWER von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach, sicher und schnell.

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.