К архивным публикациям СМИ

Источники питания с сертификатом SIL3

27.08.2018

QUINT4 получили подтверждение соответствия стандарту МЭК 61508 и могут применяться в системах противоаварийной защиты (ПАЗ).

Резервированная система питания, состоящая из двух источников питания QUINT4 с выходом 24В/20А и двух одноканальных модулей развязки QUINT4 S-ORING+ сертифицирована в соответствии со стандартом МЭК 61508.

При любых отказах внутри источника питания его выходное напряжение не превышает уровня 32 В, а при установке дополнительного модуля QUINT4 S-ORING+ - не более 28,8 В. Это также находится в соответствии со стандартом МЭК 61131, который устанавливает допустимую верхнюю границу напряжения питания ПЛК: 24 В + 20%.

Одноканальный модуль развязки QUINT4 S-ORING+ исключает единую точку отказа (SPOF) и дополнительно диагностирует как входное напряжение, так и свои внутренние собственные отказы, что отличает его от стандартных диодных модулей.

Артикулы источника питания и модуля резервирования в интернет-каталоге:
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 – 2904602
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ - 2907753
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.