К архивным публикациям СМИ

Новая серия модульных корпусов для электроники

24.06.2019

Модульные корпуса для электроники серии ICS  

Модульные корпуса для электроники серии ICS

Phoenix Contact представляет новую серию модульных корпусов для электроники Industrial Case System, рассчитанную на использование в электрошкафах.

Серия Industrial Case System (ICS) включает различные варианты габаритной ширины, высоты и глубины, а также опциональный восьмиконтактный шинный соединитель для несущей рейки TBUS8 для простой связи между модулями.

Вы можете комплектовать корпус различными разъемами, типа RJ45, USB, D-SUB или антенными гнездами, а следовательно, расширять функциональные возможности Ваших устройств.

Разъемы для печатной платы, а также подходящие разъемы на плату с шагом 5,0 мм дополняют ассортимент принадлежностей. А трех- или четырехконтактные соединители, рассчитаные на токи до 16 A и напряжение до 300 В, позволяют просто выполнять подключение провода при помощи винтового или пружинного зажима Push-in.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.