К архивным публикациям СМИ

Разъемы и клеммы COMBICON для взрывозащищенного электрооборудования

21.05.2014

Разъемы и клеммы COMBICON для  взрывозащищенного электрооборудования

Клеммы и разъемы с допуском Ex «повышенная защита «e» для оборудования, предназначенного для установки во взрывоопасных газовых средах, облегчают разработчику задачу выбора подходящих соединителей.

При проектировании электрооборудования, предназначенного для установки во взрывоопасную зону,  и выборе компонентов для внешних и внутренних соединений проводников разработчику необходимо учесть требования стандарта МЭК 60079-0, а также стандарта МЭК 60079-7, который его дополняет. Основные предъявляемые критерии к соединителям касаются путей утечки, воздушных зазоров между токоведущими частями, нагреву, стойкости к старению и изоляционной способности материалов. В номенклатуре изделий Phoenix Contact любой разработчик электрооборудования, предназначенного для применения на опасных производственных объектах в угольной, газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей  и других отраслях промышленности, всегда может найти необходимые компоненты (клеммы и разъемы), отвечающие указанным выше критериям и обеспечивающие искробезопасность оборудования «Ex i» или повышенную безопасность уровня «Ex e».


В дополнение к появившимся в прошлом году клеммам для монтажа на печатную плату с винтовым соединением проводников серий  MKKDSH 3, MK3DSH 3, MK3DSMH 3 и FRONT 2.5, а также серий ZFKDS 1.5,  ZFKDS 2.5 и SPT 2.5 с пружинным контактом, удовлетворяющим уровню безопасности «Ex e», номенклатура соединителей для взрывоопасных зон, расширилась новыми сериями разъемов с шагом между контактами 5,08мм и 7,62мм. Ассортимент клемм на печатные платы и разъемов с допуском по взрывобезопасности (маркировка «Ex e») от Phoenix Contact специально разработан для использования во взрывоопасных помещениях. Таким образом, соблюдаются требования по их использованию на технологическом оборудовании. Изделия имеют компонентный допуск в соответствии со стандартами МЭК 60079-0 и МЭК 60079-7, в которых устанавливаются требования к устройствам, используемым во взрывоопасной среде.


К новинкам относятся следующие серии разъемов: MSTB, MVSTB, MVSTBR, MVSTBW с шагом между контактами 5,08мм и винтовым типом подключения проводника, а также GMSTB, GMVSTB, GMVSTBR, GMVSTBW с шагом между контактами 7,62мм. Также стали доступны варианты для более удобного монтажа проводников с пружинными контактами непосредственного соединения Push-in серий FKC и GFKC в исполнении «Ex e». Кроме того, в номенклатуре EX-разъемов появились также инвертированные штекеры  IC…-STF-5.08 EX… и разъемы на плату IC…-GF-5.08 EX для защищенного от касания вывода питания из устройства, либо дополнительных возможностей кодировки.
Все разъемы имеют соответствующую маркировку на корпусе, изготовлены из полиамида PA6.6 (класс негорючести V0, индекс трекингостойкости CTI600) и оснащены винтовыми фланцами либо защелками для надежной фиксации двух ответных частей.

 

Основные характеристики разъемов:


• «Ex»-маркировка: 0344 Ex II 2 GD Ex e IIC Gb;
• ATEX сертификат KEMA 10ATEX0196U;
• cертификат IECEx: IECEx KEM 10.0093U;
• винтовой зажим и пружинный зажим Push-in;
• шаг 5,08 и 7,62 мм;
• напряжение от 176 до 352 В;
• cила тока 12 А;
• cечение провода от 0,2 до 2,5 мм² (жесткие и гибкие провода);
• число контактов от 2 до 12;
• горизонтальное или вертикальное подключение проводки по отношению к направлению штекера.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.