К архивным публикациям СМИ

COMPLETE line: комплексное решение для электрошкафов

14.10.2019

Комплексное решение для электрошкафов: COMPLETE line  

Оптимизируйте процессы создания электрошкафов с изделиями серии COMPLETE line

Phoenix Contact представляет комплексное решение для оптимизации всех процессов при создании электрошкафов.

COMPLETE line — это комплексная система, в которую входят согласованные между собой и ведущие с технической точки зрения изделия, программные продукты, а также консалтинговые услуги и системные решения. Их оптимальная согласованность упрощает все этапы работы: от планирования и закупки до монтажа и эксплуатации.

Широкий ассортимент включает в себя изделия для реализации любых задач в электрошкафу: соединение, коммутация, разделение, измерение, управление, питание и автоматизация. Для любой функции среди изделий COMPLETE line найдется подходящее решение. Простота использования обеспечивает экономию времени на монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание электрошкафов.

Совместимость всех изделий в системе COMPLETE line с точки зрения дизайна и принадлежностей делает возможным универсальное применение частей и сокращает затраты на логистику. Программное обеспечение для проектирования и маркировки PROJECT complete можно использовать на всех этапах создания шкафов управления. Оно позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные колодки напрямую.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.