К архивным публикациям СМИ

Легкий способ распределения питания

10.05.2019

PC 6/...-ST-BUS: легкий способ распределения питания  

PC 6/...-ST-BUS: легкий способ распределения питания

Phoenix Contact представляет серию штекерных соединителей серии PC 6/...-ST-BUS, которая разработана специально для шлейфования высоких мощностей.

Изделия оснащены ножевыми контактами IDC и поэтому могут использоваться в частности для подключения обычных проводов 16 мм², без предварительной обработки. При помощи гибких проводов можно создавать индивидуальные системы шины питания, расположенные в необходимой последовательности.

Двух- или трехконтактные соединители с шагом 7,62 мм совместимы с разъемами на плату PC6 и рассчитаны на токи до 32 A и напряжения до 1000 В. Штекерные соединители и разъемы на плату даже в невключенном состоянии обеспечивают расширенный уровень защиты от прикосновения согласно МЭК/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Штекерные соединители для печатных плат с шагом 7,62 мм

Формирование индивидуальных шинных систем распределения энергии.

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.