К архивным публикациям СМИ

Узкие коммутаторы для больших расстояний

18.05.2016

Интеллектуальные управляемые коммутаторы с многомодовыми и одномодовыми стекловолоконными портами  

Интеллектуальные управляемые коммутаторы с многомодовыми и одномодовыми стекловолоконными портами

Особо узкие интеллектуальные управляемые коммутаторы теперь доступны в исполнении со стекловолоконными портами для покрытия средних и больших расстояний.

Благодаря наличию двух встроенных оптических портов (многомодовые или одномодовые) коммутаторы для применения в среде PROFINET или EtherNet/IP покрывают расстояния до 15 километров. Таким образом они также обеспечивают возможность соединения сетей, находящихся далеко друг от друга. Благодаря встроенному устройству PROFINET коммутаторы оптимально подходят для использования в среде управления сетей PROFINET. Это позволяет пользователю использовать для конфигурирования и диагностики коммутатора контроллер. Кроме того, за счет автоматического распознавания соседних коммутационных связей и возможности переноса настроек конфигурации упрощается процесс замены устройств. При переходе в режим EtherNet/IP коммутатор автоматически активирует функции многоадресной передачи, необходимые в EtherNet/IP. Это сводит к минимуму многоадресный трафик в сети.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.