К архивным публикациям СМИ

Новое поколение источников питания QUINT POWER

07.07.2016

QUINT4 – первый источник питания с возможностью индивидуальной настройки и технологией NFC.

В новом поколении QUINT POWER расширенные возможности диагностики состояния источника питания сочетаются с гибкостью их настройки под Ваши индивидуальные требования, а более высокая перегрузочная способность позволяет уверенно запускать емкостные нагрузки.

В QUINT4 имеется аналоговый выход 4-20 мА, с помощью которого Вы сможете отслеживать реальную загрузку источника питания. QUINT4 также получил управляющий дискретный вход – благодаря ему можно включать и выключать устройство, например, с помощью слаботочного сухого контакта.

Пороги срабатывания дискретных выходов теперь можно настраивать: например, релейный контакт может замкнуться при превышении выходного тока в 50% от номинального. Эти и многие другие параметры Вы можете настроить с помощью Andriod смартфона через NFC интерфейс – бесплатное приложение QUINT POWER уже доступно для загрузки. Также возможна конфигурация с ПК через внешний NFC адаптер.

Новые источники питания QUINT POWER имеют повышенную помехоустойчивость благодаря встроенному газовому разряднику, а также буферизацию провалов входного напряжения в течение более 20 мс.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.