К архивным публикациям СМИ

Многоуровневая безопасность для Modbus/TCP

14.11.2017

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

Защитный маршрутизатор MGuard от Phoenix Contact получил новую лицензионную функцию Modbus Inspector, которая делает обмен данными между машинами по Modbus/TCP еще безопаснее.

Если лицензия установлена на защитных маршрутизаторах класса 4000, это дает возможность очень тонкой настройки правил обмена данными по протоколу Modbus/TCP. С помощью модуля глубокой проверки пакетов права доступа теперь можно устанавливать не только на уровне IP-адресов и портов, но и на уровне используемого в рамках протокола Modbus функционального кода и реестра. Функция Modbus Inspector поддерживает концепцию «глубокоэшелонированной защиты» по ISA-99 и МЭК 62443 и повышает уровень безопасности машин и установок, обменивающихся данными по протоколу Modbus/TCP.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.