К архивным публикациям СМИ

Новые электронные автоматические выключатели от Phoenix Contact

22.10.2014

В дополнение к существующей линейке электронных автоматических выключателей серии СВ, которые обеспечивают оптимальную защиту вторичных цепей питания постоянного тока, Phoenix Contact предлагает новые выключатели с инвертированным состоянием о выходного сигнала.

Такая модификация сигнального выхода особенно удобна для групповой сигнализации нескольких автоматических выключателей, которую можно организовать с помощью параллельного соединения их сигнальных контактов. В отличие от уже предыдущих версий этих автоматических выключателей новые устройства с инвертированным сигнальным выходом обеспечивают высокий потенциал в сигнальной линии после отключения в случае аварийной ситуации. Продуктовая линейка включает в себя 14 защитных устройств с номинальными токами в диапазоне от 1 до 10 А. Доступны версии с возможностью дистанционного сброса состояния и управления.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.