К архивным публикациям СМИ

Бюджетная маркировка UM для бюджетных клемм Phoenix Contact

26.10.2015

Доступна новая бюджетная маркировка для клемм серии TB

Для маркировки клемм TB можно использовать бюджетную маркировку UM-TM.

Она удобно монтируется в пазы клемм TB: монтаж как отдельных шильдиков, так и целого ряда для нескольких клемм.

Для TB 2,5 – UM-TM (5x10) (артикул 0830913), для TB 4 – UM-TM (6x10) (артикул 0830908), для TB 6 – UM-TM (8x10) (артикул 0830918).

Данная маркировка может печататься на любом из трёх принтеров: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED или TOPMARK LASER.

Возможен заказ как пустой маркировки, так и маркировки с надписями. Артикулы заказной маркировки: UM-TM (5X10) CUS – 12100021, UM-TM (6X10) CUS – 12100022, UM-TM (8X10) CUS – 12100023.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.