К архивным публикациям СМИ

Источники питания для жестких условий эксплуатации

29.11.2013

Источники питания для жестких условий эксплуатации

Источники питания QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO и QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO получили официальное подтверждение диапазона температур эксплуатации от -40 до +70°C.

Буквы «CO» в названии устройств означают, что их печатная плата имеет дополнительное покрытие, нанесенное методом погружения (dip-coating). При этом закрываются все труднодоступные места на плате, что позволяет использовать устройства при относительной влажности до 100%, а также в местах, где присутствует проводящая пыль или агрессивные среды.

Кроме того, данные два блока питания имеют ATEX-сертификат, позволяющий использовать их во взрывоопасной зоне 2.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.