К архивным публикациям СМИ

Быстрое и простое подключение двигателей

16.02.2015

Умное подключение двигателей с push-in  

Экономные четырехъярусные электротехнические клеммы для номинальных сечений до 4 мм², 32А и 600В UL

Для простого подключения электродвигателя теперь в наличии экономные четырехъярусные клеммы Phoenix Contact для номинальных сечений до 4 мм², 32А и 600В UL с технологией подключения push-in.

Затраты на разводку сокращаются благодаря простому распределению потенциалов через функциональное отверстие на каждом ярусе. Возможность нанесения крупной маркировки для однозначного обозначения каждого подключения двигателя. В каждом месте зажима предусмотрено легкодоступное контрольное отверстие и место для маркировки. Сокращение усилия вставления на 50 процентов дает возможность подключения жестких и гибких проводников с кабельным наконечником от 0,25 до 6 мм² без инструмента. Встроенный рычажок обеспечивает изолированное размыкание с любым инструментом. Оранжевый цвет обозначает нажимной элемент, что помогает избежать ошибок при обслуживании клеммы. Возможно подсоединение гибких проводников без кабельного наконечника от 0,2 мм².


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.