К архивным публикациям СМИ

Новые модели источников питания

26.01.2017

В линейке TRIO POWER 2G появились 3-фазный источник питания 24 В/40 А и 1-фазный 12 В/5 А.

TRIO POWER 2G – линейка источников питания со стандартным функционалом. В них есть все необходимое: возможность подключения к сетям постоянного тока, параллельная работа для резервирования или повышения мощности, релейный контакт DC OK и кратковременный запас мощности для запуска  нагрузок с высоким пусковым током. Подключение проводников осуществляется по зарекомендовавшей себя технологии пружинных клемм Push-in, что экономит время монтажа.

Габариты и тепловыделение новых моделей существенно снижены по сравнению с TRIO POWER первого поколения. Например, 3-фазный источник питания 24 В/40 А имеет габариты всего 110 х 130 х 160 мм, коэффициент полезного действия более 93% и благодаря запасу мощности Dynamic Boost обеспечивает выходной ток до 60 А в течение 5 секунд.

Артикулы изделий в электронном каталоге:
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 – 2903156
TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS – 2903157
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.