К архивным публикациям СМИ

Новый межсетевой экран mGuard с поддержкой LTE-сетей от Phoenix Contact

12.01.2018

Компания Phoenix Contact представляет Вашему вниманию новый межсетевой экран mGuard с поддержкой 4G-сетей. Новый межсетевой экран позволяет защищать промышленные сети от кибератак и организовывать зашифрованные VPN-соединения на основе мобильных сетей LTE.

Преимущества для Вас:

  • Возможность использования мобильных сетей на основе стандарта 4G для организации доступа к сети Интернет.
  • Безопасность на наивысшем уровне благодаря интеллектуальному межсетевому экрану и углублённой проверке пакетов (DPI) для OPC Classic и Modbus TCP.
  • Расширенный диапазон температур и защитное покрытие для применения в агрессивных условиях окружающей среды.
  • Легкость настройки через центральный инструмент управления.
  • Запуск, обновление и замена устройств выполняются быстро и просто благодаря SD-карте для хранения конфигурационных данных.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.