К архивным публикациям СМИ

Эффективное устройство лазерной маркировки

23.07.2018

Лазерная система маркировки TOPMARK NEO  

TOPMARK NEO обрабатывает более 650 материалов с учетом любых требований

Устройство TOPMARK NEO определяет новые стандартны лазерной маркировки: компактное и очень простое в управлении устройство создает прочные промышленные маркировки при помощи цветного сенсорного экрана.

При этом лазерная система маркировки функционирует особенно эффективно. TOPMARK NEO оснащен лазером мощностью 20 Вт и функцией автоматической укладки и может обрабатывать до 250 табличек в минуту. Теперь вам доступно более 650 различных маркеров из нержавеющей стали, алюминия, ABS Transply, полиакрила и поликарбоната. При этом маркировка выполняется методом гравирования, карбонизации или травления. Таким образом получаются стойкие маркировки для использования в экстремальных окружающих условиях.

Встроенное программное обеспечение позволяет вводить данные непосредственно с устройства. Также имеется возможность управлять TOPMARK NEO при помощи ПО для проектирования и маркировки PROJECT complete. В этой программе уже заданы все параметры лазерного принтера.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.