К архивным публикациям СМИ

Разводка до 10 мм² с экономией пространства

19.09.2016

Трехъярусные клеммы UT  

Экономящие пространство трехъярусные клеммы с винтовыми зажимами

Подсоединяйте провода до 10 мм² в ограниченном пространстве при помощи новых трехъярусных клемм UT 6-3L.

Благодаря наличию функциональных отверстий на каждом уровне вы можете разделять до трех потенциалов в одном корпусе для клеммы. Проводники подключаются при помощи не требующего обслуживания принципа винтового соединения от Phoenix Contact. Хорошая наглядность подключенной клеммной колодки обеспечивается индивидуальной маркировкой всех точек подключения. При помощи новой трехъярусной клеммы можно присоединять до 1000 В и 50 А. Поскольку эти клеммы обладают всеми системными характеристиками CLIPLINE complete, то с ними можно использовать стандартные принадлежности. Так вы можете сократить ваши издержки на хранение.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.