К архивным публикациям СМИ

Новые измерительные преобразователи постоянного напряжения

20.10.2015

Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR-VDC  

Новый измерительный преобразователь напряжения для обработки сигналов

Новые измерительные преобразователи MACX MCR-VDC позволяют измерять сигналы постоянного напряжения до 660 В  и преобразовывать их в нормированные аналоговые сигналы.

Модули также могут использоваться в заземленных контурах с максимальным напряжением. Согласно правилам безопасности стандарта МЭК 61010 они обеспечивают усиленную изоляцию за счет воздушного зазора и расстояния по изоляции между проводящими деталями на печатной плате. Измерительный преобразователь постоянного тока поставляется с зажимом push-in или винтовым зажимом на выбор. Конфигурирование изделия выполняется при помощи DIP-переключателей, расположенных на доступной верхней части корпуса. Кроме восьми диапазонов измерения напряжения, здесь можно настроить также параметры нормированного сигнала. Диапазоны измерения начинаются от 0… 24 В пост. тока и ступенчато возрастают до 0…550 В пост. тока. Настройка нуля и диапазона позволяет изменять диапазоны измерения соответственно на ± 20 %, что увеличивает диапазон измерения до 660 В пост. тока. Настройка выполняется кнопками Teach-In-Wheel на верхней части модуля без использования инструментов. Таким образом необходимый нормированный сигнал всегда достигает своего максимального значения, независимо от силы измерительного напряжения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.