К архивным публикациям СМИ

Новые приборные соединители для приложений Profinet

15.07.2018

Новые приборные соединители для приложений PROFINET  

Новые приборные соединители для приложений PROFINET

Новые приборные соединители M12 для приложений Profinet от Phoenix Contact дополняют большую серию штекерных соединителей для передачи питания M12 POWER

Компактные штекерные соединители поставляются для самостоятельной сборки или подготовленные с мягкими жилами и позволяют передавать высокий постоянный и переменный ток.  Круглые разъемы с кодировкой L сертифицированы для Profinet и приложений постоянного тока с четырьмя или пятью контактами (4+FE) для мощности 16 А / 63 В. В наличии монолитные сборные исполнения в вариантах для пайки волной припоя или штекеры из двух частей для пайки оплавлением. Подготовленные варианты оснащаются гибкими жилами 1,5 мм² или 2,5 мм² и подходят для монтажа на передней и задней стенке.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.