К архивным публикациям СМИ

Высокая производительность ПК и привлекательный дизайн

23.11.2015

Новое поколение блочных ПК Valueline и панельных ПК  

Блочные и панельные ПК семейства Valueline для современных концепций обслуживания

К новому поколению промышленных ПК Valueline от Phoenix Contact относятся как блочные ПК с различными классами производительности, так и панельные ПК в привлекательном исполнении и с ёмкостными сенсорными экранами.

Отмеченные наградой Red Dot Design промышленные ПК являются надежным решением для использования напрямую на машине. Они не оснащаются вентиляторами. Устройства долговечны и удобны в обслуживании благодаря доступу ко всем важным компонентам. Пользователь может выбирать между различными размерами дисплея от 15,6 до 21,5 дюймов. Кроме того, блочные ПК поддерживают работу с несколькими дисплеями и большими дисплеями до 4K. В зависимости от требований приложения для пользователей в наличии различные процессоры Intel Core i5-4300U, Intel Core i3-4010U или Intel Celeron N2930. Четыре интерфейса USB 2.0 или два интерфейса USB 2.0 и два интерфейса USB 3.0, а также выход для видеосигнала DisplayPort дают возможность разнообразного подсоединения промышленного ПК в сеть. Устройство может быть расширено через слот PCI/PCIe. Два запоминающих устройства и поддержка RAID повышают безопасность хранения данных.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.