К архивным публикациям СМИ

DC/DC-конвертер для стабилизации 12 V DC

08.09.2015

Новый QUINT POWER преобразует напряжение в диапазоне от 9 до 18 В постоянного тока в выходное напряжение 12 В.

При питании нагрузок от аккумуляторных батарей 12 В часто возникает задача стабилизации, ведь напряжение АКБ падает по мере ее разряда. Кроме того, производители свинцово-кислотных АКБ не рекомендуют разряжать их ниже определенного уровня (как правило, ниже 9,6 В).

Преобразователь постоянного тока QUINT-PS/12DC/12DC/8 (арт. 2905007) с широким входным диапазоном обеспечивает нагрузки стабильным напряжением 12 В (или любым другим в диапазоне от 5 В до 18 В). Дополнительно такой конвертер защитит АКБ от глубокого разряда, так как имеет дискретный выход, сигнализирующий о снижении входного напряжения до 9,6 В.

Еще 2 диагностических дискретных сигнала «I<In» и «DC OK» проинформируют Вас о превышении номинального тока и понижении выходного напряжения. При номинальном выходном токе 8 А долговременный запас мощности Power Boost обеспечивает ток до 10 А, а технология SFB – до 48 А кратковременно (в течение 12 мс).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.