К архивным публикациям СМИ

Первое устройство защиты от импульсного перенапряжения класса 3 с технологией быстрого подключения push-in

28.05.2018

Первое в мире УЗИП типа 3 с технологией подключения push-in  

Первое в мире УЗИП типа 3 с технологией подключения push-in

УЗИП класса 3 серии PLUGTRAB SEC обновляются. Второе поколение этих устройств предлагает Вам новые возможности.

 УЗИП серии PLUGTRAB SEC (сокращенное наименование PLT-SEC) – относится к классу 3 и служит для защиты конечного оборудования, типичное применение – установка на вводе перед источником питания в шкафу управления (телемеханики, исполнительных цепей и т.д). Устройства  2-го поколения PLUGTRAB SEC прошли дополнительные испытания по классу 2 – номинальный разрядный ток 5 кА (8/20 мкс) на каждый провод, максимальный разрядный ток 10 кА (8/20 мкс). Это позволяет использовать данные УЗИП в том числе и для небольших систем наружной установки, например, для наружного освещения или сигнализации. Благодаря наличию международных сертификатов и допусков вы можете использовать PLUGTRAB SEC в любой точке мира. Семейство включает в себя широкий ряд вариантов для напряжений от 24 В до 230 В AC/DC.

 Еще одно существенное дополнение в данной серии – появление вариантов УЗИП технологией push-in. Технология подключения push-in обеспечивает возможность быстрой установки устройств без инструментов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.