К архивным публикациям СМИ

Надежное управление токами молнии до 50 кА

02.08.2016

Молниезащитный разрядник FLASHTRAB-SEC-PLUS 264  

Молниезащитные разрядники типа 1 с технологией Safe Energy Control

Оптимальной областью применения разрядников типа 1 FLT-SEC-PLUS 264 производства Phoenix Contact является главная точка запитывания в сетях 230/400 В.

Установки защищены даже при высоком токе молнии до 50 кА на полюс и могут продолжать работу без помех. Благодаря технологии Safe Energy Control (SEC) устройства защиты отличаются высокой производительностью и продолжительным сроком службы. Искровые разрядники надежно предотвращают появление сопровождающего тока. Преимущество заключается в том, что в случае удара молнии нагрузка на всю установку понижается до минимума. Компактная конструкция обеспечивает экономию места и гибкие возможности монтажа. При токах до 500 А можно отказаться от отдельного входного предохранителя разрядника. В наличии изделия для защиты одно- и трехфазных систем токоснабжения. Подключенные компоненты защищены благодаря низкому уровню срабатывания защиты устройства. Хорошо видимый индикатор и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют пользователя о состоянии изделия в постоянном режиме. При помощи тестера CHECKMASTER 2 периодические проверки защитных устройств производятся быстро и просто. Разрядники типа 1 проверены и сертифицированы как комбинированные разрядники типа 2.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.