К архивным публикациям СМИ

Новый модуль расширения для промышленной системы беспроводной передачи данных серии Radioline

29.11.2013

Новый модуль расширения для промышленной системы беспроводной передачи данных серии Radioline

Контроль температуры очень важен для многих приложений из различных отраслей, системы управления непрерывными производствами, металлургия, энергетика, инфраструктура и многое другое, везде могут быть востребованы эти устройства.

Модуль RAD-PT100-4-IFS позволяет измерять температуру в диапазоне от -50 °C до +250 °C. Датчик PT100 может быть подключен по 2-х или 3-х проводной схеме к модулю, который благодаря высокой  защите от электромагнитных помех обеспечивает точность измерения не хуже  ± 0.1% от полного измеряемого диапазона. Модуль имеет высококачественную гальваническую развязку каналов и может быть легко заменён непосредственно в процессе работы.

Беспроводная система радиосвязи Radioline создана для обмена данными с удалёнными устройствами ввода/вывода в системах со значительным количеством оборудования. Уникальная технология распределения сигналов I/O-Mapping позволяет всего одним поворотом колёсика, произвольно распределять и умножать сигналы ввода/вывода в своей сети – и все это без утомительного программирования.

Входной сигнал от температурного датчика PT100 может быть передан на  соответствующий модуль аналогового выхода RAD-AO4-IFS или он может быть непосредственно передан по радиоканалу в контроллер с поддержкой протокола Modbus. К каждому радиомодулю серии Radioline может быть подключено до 32 таких модулей расширения.

Напоминаем, что 15 декабря мы подводим итоги конкурса «Лучший проект с системой беспроводной связи Radioline»!

Желающие принять участие должны предоставить описание реализованного проекта с использованием промышленной системы беспроводной связи Radioline. Победители конкурса получат современные призы:

  • 1 место – смартфон iPhone 5
  • 2 место – планшет iPad Mini
  • 3 место – мультимедийный проигрыватель iPod touch 5

Все участники конкурса вне зависимости от занятого места гарантированно получат памятные сувениры от компании «Феникс Контакт РУС».
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.