К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact на выставке «Энергетика и Электротехника» в мае

17.04.2015

Phoenix Contact на выставке «Энергетика и Электротехника» в мае

Приглашаем Вас посетить стенд "Феникс Контакт РУС" на выставке «Энергетика и Электротехника», г. Санкт-Петербург, 19-22 мая 2015.

В мае 2015 года компания Phoenix Contact в очередной раз принимает участие в международной специализированной выставке «Энергетика и Электротехника» в Санкт-Петербурге, на которой уже по традиции, компания представляет свои новинки и наиболее перспективные продукты.


В этом году в рамках выставки «Энергетика и Электротехника» в Санкт-Петербург Phoenix Contact проведет рекламную кампанию UNO Power!


Приглашаем вас познакомиться с оборудованием Pxoenix Contact!
Неприхотливые и экономичные источники питания UNO POWER работают как в широком диапазоне температур от -25 до +70 °С, так и в широком диапазоне входных напряжений от 85 до 264 В переменного тока. Они соответствуют промышленным стандартам по помехоустойчивости и вибростойкости, и подходят для применения в системах автоматики и телемеханики.


Выставка пройдет в г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе,64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», павильон 2 (G), стенд Феникс Контакт РУС номер D4

До встречи на выставке!


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее