К архивным публикациям СМИ

Преобразователи постоянного напряжения для широкого спектра применений

27.01.2017

Новые преобразователи постоянного напряжения MACX MCR-VDC от Phoenix Contact предоставляют пользователю возможность простой конфигурации и удобного подключения.

Линейка преобразователей напряжения от Phoenix Contact пополнилась  новым изделием – MACX MCR-VDC. Опционально, устройства доступны в исполнении с Push-In зажимами. Преобразователи уже внесены в реестр Средств Измерения, что позволяет  применять их для решения широкого спектра задач.

Пришедшие на замену снятым с производства MCR-VDC-UI-B-DC, новые преобразователи обладают схожим конструктивом и техническими характеристиками, при этом предоставляя пользователю больше возможностей по конфигурации выходных сигналов –2…10 В/4..20 мА (униполярные) или ±10 В/0..±20 мА (биполярные). Наличие функции “teach-in” позволяет осуществить простую и быструю настройку диапазонов измерения. Кроме того, новые преобразователи постоянного напряжения имеют более широкий диапазон рабочих температур (-25…60˚C), в сравнение со снятыми с производства изделиями (-25…50˚C).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.