К архивным публикациям СМИ

Установка автоматических выключателей на печатную плату

26.06.2014

Новый базовый элемент для пайки CB S-BE позволяет быстро устанавливать автоматические выключатели серии СВ напрямую на печатную плату.

Таким образом Вы можете обеспечить гибкую и индивидуальную защиту устройств от токов перегрузки.


Преимущества для Вас:

  • Снижение затрат на разводку кабелей
  • Наличие контактов дистанционной сигнализации
  • Защита от неправильной установки с помощью кодировки штекеров
  • Для токов до 16 А
  • Рабочее напряжение до 277 В АС/ 80 В DC
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.