К архивным публикациям СМИ

Перевод со старой серии винтовых клемм UK на актуальную серию UT

27.07.2015

Компания Phoenix Contact обладает широчайшей номенклатурой электротехнических клемм и, как известно, предлагает пять технологий подключения проводников (винт, пружина, Push-in, болт и прокалывание изоляции).

Технологический процесс не стоит на месте, и каждая из технологий развивается и получает значительные усовершенствования. Безусловно, то же происходит и с самой популярной винтовой технологией подключения проводников. Ставя целью предложить максимально надёжные и удобные в эксплуатации винтовые клеммы, компания Phoenix Contact предлагает использовать актуальную серию винтовых клемм UT взамен устаревшей серии UK клемм.

Отличия:

  1. старая UK серия клемм имеет только один канал для винтовых перемычек;
  2. трудоёмкий процесс соединения винтовой перемычкой несмежных клемм и сложность в распределении потенциала через переходные перемычки.

Актуальная серия винтовых клемм UT гораздо удобнее, эффективнее и обладает следующими преимуществами:

  • Штекерные перемычки FBS, которыми легко и удобно соединять несмежные клеммы.
  • Два канала шунтирования для перемычек и тестовых принадлежностей.
  • Наличие переходных перемычек с большего сечения на меньшее.
  • Возможность применения в Ex-зонах (повышенной опасности).
  • Широкий набор сертификатов, в частности специализированных для применения на атомных электростанциях (АЭС) и для судостроения – российский морской регистр.
  • Наличие ходовых изделий в запасе на складе в Москве.
  • Цена на уровне прежней серии, а зачастую даже ниже!

Пример подбора аналогов с клемм серии UK на серию UT для применения в новых проектах и перевода в ранее подготовленных проектах:
 

3003347 UK 2,5 N - 3044076 UT 2,5
3004362 UK 5 N - 3044102 UT 4
3004524 UK 6 N - 3044131 UT 6
3003350 UK 2,5 N BU - 3044089 UT 2,5 BU
3004388 UK 5 N BU - 3044115 UT 4 BU
3004977 UK 6 N BU - 3044144 UT 6 BU
0441119 USLKG 2,5 N - 3044092 UT 2,5-PE
0441504 USLKG 5 - 3044128 UT 4-PE
0442079 USLKG 6 N - 3044157 UT 6-PE

Компания Phoenix Contact  настоятельно рекомендует рассмотреть возможность перевода используемых и поддерживаемых в складском хранении винтовых клемм серии UK на полные и более технологичные аналоги из серии UT!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.