К архивным публикациям СМИ

Клеммы для печатных плат для THR пайки SPTA-THR 1,5 с Push-in контактом

20.06.2019

Клеммы серии SPTA-THR 1,5 позволяют быстро подключать провода сечением до 1,5мм² к печатной плате благодаря push-in контактам.  

Клеммы серии SPTA-THR 1,5 позволяют быстро подключать провода сечением до 1,5мм² к печатной плате благодаря push-in контактам

Линейка клемм SPT-THR дополнилась новыми изделиями с возможностью подключения проводов под углом 45° к печатной плате.

Клеммы для печатных плат SPTA-THR 1,5 дополняют серию SPT-THR еще одним типом с возможностью подключения проводов под углом 45° к печатной плате. Клеммы предназначены для пайки оплавлением припоя на автоматизированных SMT-линиях. Благодаря угловому подключению проводников к  клеммам возможно  размещение на печатной плате в несколько рядов. Дополнительно возможно нанесение индивидуальной маркировки на верхнюю поверхность клеммы.

Основные характеристики:

  • ток: до 13,5 A;
  • напряжение: до 320 В;
  • сечения провода: от 0,2 мм² до 1,5 мм²;
  • шаг: 3,81 и 5,08 мм;
  • количество контактов: от 2 до 12;
  • поставка в ленте на катушках для SMT-линий пайки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.