К архивным публикациям СМИ

Прочные Y-образные распределители для ФГ-установок

21.10.2016

Прочные Y-образные распределители для ФГ-установок  

Компактные Y-образные распределители значительно снижают вложения и затраты на установку

Phoenix Contact дополняет ассортимент разъемов для фотогальванических систем.

Новые компактные Y-образные распределители позволяют эффективно объединять токовые цепи в фотогальванических системах. В комбинации с предохранителями или диодами последовательного ряда можно удвоить нагрузку на входах клеммной коробки генератора и инверторов и, таким образом, значительно снизить вложения и расходы на установку. Y-образные распределители подходят для номинальных токов до 40 А и напряжений до 1500 В (UL: 1000 В). Компоненты имеют класс защиты IP66/IP68 и пригодны для применения в диапазоне температур от -40 °C до +85 °C. Контакты SUNCLIX с низким уровнем потерь обеспечивают долговечность и эффективность системы наряду с простой и быстрой установкой в полевых условиях.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее