К архивным публикациям СМИ

Запасные комплекты батарей для UPS-BAT

27.09.2018

Если батареи в аккумуляторных модулях UPS-BAT отработали свой ресурс, то нет необходимости переплачивать и менять весь модуль целиком. Используйте комплекты запасных батарей UPS-BAT-KIT!

Аккумуляторные модули с технологией IQ серии UPS-BAT идеально подходят для интеллектуальных ИБП QUINT-UPS. ИБП автоматически определяет тип и емкость батарей, использует оптимальные параметры заряда и прогнозирует срок службы батарей в зависимости от условий эксплуатации.  

Теперь для замены отработавших свой ресурс батарей можно заказать запасные комплекты напрямую от Phoenix Contact. Один артикул UPS-BAT-KIT содержит 2 батареи 12 В соответствующей емкости, заменить которые можно без инструмента благодаря контактам типа Faston. Ниже приведены артикулы запасных комплектов самых ходовых VRLA батарей емкостью от 1,3 Ач до 38 Ач:

UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/1,3AH – 2908665
UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/3,4AH – 2908233
UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/7,2AH - 2908234
UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/12AH - 2908235
UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/38AH - 2908237


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее