К архивным публикациям СМИ

Новые модели источников питания

30.10.2019

В линейке UNO появился источник питания второго поколения для нагрузки до 480 Вт.

Новый источник питания UNO 2 второго поколения выходной мощностью 480 Вт, помимо стандартной светодиодной сигнализация DC OK, получил дополнительную функцию: сухой релейный контакт (DC OK) с максимальным значением напряжения 30 В AC/DC,100 мА.

Данная функция позволит получать удаленную информацию о состоянии источника питания.

Артикул для заказа источника питания:
UNO2-PS/1AC/24DC/480W - 2910105


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее