К архивным публикациям СМИ

Embedded Line – индивидуальные панельные ПК, ограниченные основными функциями

30.04.2013

Встраиваемые панельные ПК  

Индивидуальные встраиваемые системы

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент промышленных ПК за счет новой серии панельный ПК Embedded Line. Серия EL PPC 1000 представляет собой конфигурируемые встраиваемые панельные ПК с широкоэкранным дисплеем от 7“ до 15,4“. Лицевые панели выполнены из анодированного алюминия и вносят привлекательные акценты в дизайн установки.

Если необходимо автоматизировать несложные приложения, то серия EL PPC 1000 является подходящим решением: узкие, без вентилятора и с большим количеством функций. В зависимости от требований используются процессоры Intel® Atom™ или AMD серии G для приложений, которые больше работают с графикой. Многочисленные интерфейсы позволяют выполнять быстрое и гибкое подключение к автоматизированной сети. В качестве операционной системы можно выбрать Windows Embedded Standard 7.

 


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее