К архивным публикациям СМИ

Коммутаторы для устойчивых машиностроительных сетей

01.12.2016

Два новых коммутатора серии 2000 с пятью и восемью медными портами  

Идеальное соответствие требованиям машиностроения: новые FL SWITCH 2000

Новые интеллектуальные коммутаторы серии FL Switch 2000 от Phoenix Contact позволяют создавать и контролировать сети в серийном машиностроении быстрым и простым способом.

В серийном машиностроении требуются все более интеллектуальные сети для автоматической диагностики и устранения неисправностей. В настоящее время преимущественно используются неуправляемые коммутаторы, которые не справляются с этой задачей. Поэтому на рынке появились новые коммутаторы серии 2000, обладающие более широкими возможностями для настройки конфигураций и мониторинга сети машины: при помощи функций мультивещания и резервных механизмов снижается сетевая загрузка данных и поддерживаются процессы связи даже в случае нежелательной петли или выхода из строя устройств. В новом уникальном неуправляемом режиме эти функции доступны также при использовании коммутатора в качестве пассивного устройства сети. Настройка конфигурации устройств выполняется при помощи SD-карты или кнопки интеллектуального режима на устройстве.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.