К архивным публикациям СМИ

Разъёмы для тяжёлых условий эксплуатации HEAVYCON EVO с защитой от электромагнитных наводок

21.04.2014

Компания Phoenix Contact обновляет линейку разъёмов для тяжёлых условий эксплуатации HEAVYCON EVO коннекторами с защитой от электромагнитных наводок.

Кабельные вводы с байонетным зажимом позволяют выбирать направление подключения кабеля, не меняя корпус разъёма. Всё это позволяет расширить область применения разъёмов серии HEAVYCON EVO.
Отвод кабеля также можно впоследствии адаптировать на месте. Корпус изготовлен из коррозионностойкого материала. Новые корпуса со степенью пылевлагозащиты IP 65/66 доступны в типоразмерах B6, B10, B16, и B24 с одной или двумя защелками. Корпуса могут быть приобретены отдельно или в составе законченного разъёма.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.