К архивным публикациям СМИ

Самые компактные в мире УЗИП класса 2

27.10.2015

Новые устройства Valvetrab-SEC от Phoenix Contact, самые компактные в мире УЗИП класса 2, которые предлагают Вам впечатляющие характеристики надежности и производительности благодаря использованию технологии Safe Energy Control (SEC).

Мощный механизм теплового расцепителя и высокая устойчивость к току короткого замыкания до 50 кА обеспечивают надежную защиту с возможностью установки в самые компактные распределительные коробки, т.к. имеют ширину всего 12 мм на один полюс. Данные УЗИП надежно защитят Ваше оборудование от импульсных перенапряжений даже в сетях с сильными перепадами питающего напряжения. Стоящее далее за УЗИП оборудование испытывает меньший стресс благодаря низкому уровню защиты.

Также вы можете использовать данные УЗИП без установки дополнительных входных предохранителей, если основной автоматический выключатель, стоящий перед УЗИП, имеет номинал до 315 А. Это экономит монтажное пространство и деньги при установке УЗИП.

Кроме того, базовый элемент и штекер можно переворачивать относительно друг друга на 180°. Это позволяет ориентировать УЗИП в шкафу так, чтобы его можно было подсоединить к сети кабелями как можно меньшей длины, при этом маркировка остается удобочитаемой. Все УЗИП данной серии имеют штекерную конструкцию и могут быть протестированы с помощью системы диагностики Checkmaster 2.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.