К архивным публикациям СМИ

Безопасная коммутация в самых ответственных приложениях

27.08.2018

Рады сообщить о том, что серия компактных релейных модулей PLC INTERFACE Ex, предназначенных для установки в потенциально взрывоопасной зоне, сертифицирована согласно нормам ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Решение задач согласования, развязки и разветвления дискретных сигналов в условиях присутствия потенциально взрывоопасной атмосферы теперь возможно и без применения дорогостоящих оболочек с видом защиты Ex d  - серия PLC INTERFACE Ex предлагает широкий ассортимент модулей с электромеханическими или полупроводниковыми реле и наиболее востребованными номиналами управляющего напряжения. Релейные модули с видом взрывозащиты 2ExnAnCIICT4GcX могут быть установлены в потенциально взрывоопасной Зоне 2, обеспечивая надежную и безопасную коммутацию. Расширенный диапазон температуры эксплуатации устройств (-40…+55/+60 ˚С) позволяет применять их в самых требовательных условиях, а высокие показатели износостойкости обеспечивают долгосрочную службу в любых приложениях.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.