К архивным публикациям СМИ

Аналоговые преобразователи MINI Analog Pro: новые возможности, прежняя компактность

30.06.2016

Компания Phoenix Contact представляет новые версии аналоговых преобразователей серии MINI Analog Pro, предназначенные для гальванической развязки, преобразования и размножения стандартизированных аналоговых сигналов.

Линейка расширена новыми одно- и двухканальными преобразователями для аналоговых сигналов по току (в диапазоне от 0 до 24 мА, с возможностью питания подключаемых датчиков), по напряжению (в диапазоне от 0 до 12 В), для дискретных сигналов и датчиков типа NAMUR. Кроме того добавлены конфигурируемые модели преобразователей для подключения термосопротивлений, термопар и потенциометров.

Как и прежде, аналоговые преобразователи серии MINI MCR представлены в компактном корпусе шириной всего 6,2 мм, что обеспечивает значительную экономию монтажного пространства. Конфигурацию и мониторинг работы устройств возможно осуществить несколькими способами: посредством DIP-переключателей на борту преобразователя, мобильного приложения (коммуникация по технологии NFC или Bluetooth) либо посредством специализированного ПО.

Кроме того, рады сообщить Вам о внесении серии MINI Analog PRO в государственный реестр средств измерений. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Отдел технической поддержки ООО «Феникс Контакт РУС».
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.