К архивным публикациям СМИ

Обновленная брошюра «Клеммы для печатных плат, разъемы и проходные клеммы»

02.03.2016

Новая брошюра по соединительным решениям для электронных устройств – это наглядный инструмент для выбора подходящего под конкретную задачу разъема, клеммы на печатную плату или проходной клеммы для внешнего подключения кабелей к прибору.

Винтовой зажим или пружинный разъем push-in, клемма для печатной платы или удобные в обслуживании разъемы для двух и более проводников (до 24) — широкий ассортимент продукции COMBICON включает в себя технологии подключения для передачи сигналов, данных или питания практически во всех областях.

Все изделия структурированы как по функциональному назначению, так и по сечениям подключаемых проводников. Для поиска дополнительной информации по продукту для каждой серии изделия указаны веб-коды. Просто указав веб-код в поисковой строке на сайте, Вы можете найти всю необходимую информацию, включая 3D/2D-модели, электрические параметры, дополнительные аксессуары и ответные части.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.