К архивным публикациям СМИ

Электронный защитный выключатель с технологией IO-Link

01.11.2017

Электронный защитный выключатель с интерфейсом IO-Link  

Электронный защитный выключатель с интерфейсом IO-Link: CBMC

В установках и машинах все больше блоков защиты и управления объединяются в сеть.

Сбор, индикация и управление данными о рабочих состояниях производится в диспетчерских пунктах. Подсоедините электронные защитные автоматы CBMC к общей системе управления и контроля производства при помощи IO-Link. При помощи компактных многоканальных защитных выключателей вы добьетесь прозрачности функционирования вашей установки. Защитные автоматы можно конфигурировать в соответствии с установкой при помощи встроенного интерфейса IO-Link. Так вы удобно удаленно производите все необходимые настройки. Блокировка доступа к устройству защищает его от несанкционированного доступа или манипуляций на месте. Кроме того, сервисное обслуживание можно проводить на основании производственных данных, а удаленная диагностика доступна даже при отсутствии напряжения питания. Это существенно повышает эксплуатационную готовность оборудования.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.