К архивным публикациям СМИ

Штекерные разъемы M12 с технологией соединения для всех областей применения

03.05.2017

Наилучшая технология соединения для любой области применения  

Сборные штекерные разъемы М12

Сборные штекерные разъемы M12 компании Phoenix Contact теперь оснащены технологией соединения Push-in.

Жесткие проводники и проводники с кабельными наконечниками подключаются просто и без инструментов путем вставления напрямую. Предварительное открывание контактов не требуется. Для подключения тонкопроволочных гибких проводников и отсоединения подключенного провода нужно просто открыть точку подключения при помощи цветного рычага. Новая серия изделий с обжимными контактами дополняет ассортимент штекерных разъемов. Они отличаются компактными размерами и особенно подходят для применения в железнодорожной отрасли. Наряду с разъемами Quickon, Piercecon и винтовыми зажимами Phoenix Contact предлагает все стандартные технологии соединения для экранированных и неэкранированных систем. В зависимости от применения вы можете выбирать подходящие технологии для передачи данных, сигналов и питания.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.